l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
233700000
233700000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Cartérisation
Poignée de manutention
Poignée de manutention
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Poignée de manutention
- Matière Aluminium
Description et Caractéristiques du produit
- Poignée de préhension pour pousser et tirer
- Montage par l’arrière
- Matières :
Aluminium anodisé incolore
Aluminium poli
Caractéristiques complètes
A partir de
5,89 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-15 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Finition
A
B
ØD
L
ØM
Masse (g)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PGM52-M4/ALA
anodisé/anodized, natural
52
34
8
10
M4
14
9,79 €
2
PGM80-M4/ALA
anodisé/anodized, natural
80
34
8
12
M4
17
8,25 €
1
PGM100-M4/ALP
poli/polished
100
30
7
8
M4
14
5,89 €
2
PGM100-M4/ALA
anodisé/anodized, natural
100
34
8
12
M4
20
8,71 €
2
PGM120-M4/ALA
anodisé/anodized, natural
120
34
8
10
M4
23
9,27 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Poignée de manutention inox
Matière : Inox
Poignée de manutention multi-secteurs
Fixation : Insert borgne taraudé
Couleur : Noir
Poignée de manutention multi-secteurs
Fixation : Trou lisse
Couleur : Noir
Poignée de manutention à fixation avant
Matière : Acier
Type : à fixation avant
Série : Economique
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
| PGM52-M4/ALA| PGM80-M4/ALA| PGM100-M4/ALP| PGM100-M4/ALA| PGM120-M4/ALA
PGM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PGM52-M4.pdf