Accueil SHOP Convoyage et cartérisation PiedsPieds à roulette intégréePied à roulette intégrée

Pied à roulette intégrée

- Type Roulette déportée

Roulette déportée

- Allie les avantages d’un pied statique et d’une roulette

- Utiliser une clé à pipe pour actionner la roulette

- Course de sortie de la roulette 12,5mm

- Nécessite un sol lisse (creux largeur 5mm maxi) et horizontal (pente maxi 3°)

- Charge jusqu’à 2500kg/pied en statique

- Ne doit pas excéder 200kg/roulette en version mobile

- Matières :

Embase polyamide

Semelle caoutchouc NBR

Tige acier zingué


Exemple d’utilisation

- Une cuve contenant de la matière travaille en position statique. Une fois vidée, la cuve peut être déplacé pour être lavée.


Avantages

- Flexibilité (1 même produit satisfait 2 besoins)

- Moins de manoeuvre pour déplacer une structure

- Gain de temps
A partir de 147,39 € HT
Remise
Qté +1  +6 +10 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PDR100-16-50/RD 147,39 € 1
PDR100-16-100/RD 151,83 € 1
PDR100-20-75/RD 151,83 € 1
PDR100-20-125/RD 156,30 € 1
PDR100-24-75/RD 151,83 € 1
PDR100-24-125/RD 156,30 € 1
PDR100-80-80/RD 151,83 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Roulette d'immobilisation
Type : à trou central
Charge : jusqu'à 1000kg
Roulette d'immobilisation
Type : à platine
Charge : jusqu'à 1000kg

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PDR100-16-50/RD| PDR100-16-100/RD| PDR100-20-75/RD| PDR100-20-125/RD| PDR100-24-75/RD| PDR100-24-125/RD| PDR100-80-80/RD
PDR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PDR-RD.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.