l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Accastillage
Pontets
Pontet sur platine carrée
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Pontet sur platine carrée
- Matière Inox
- Type Carré
Description et Caractéristiques du produit
Platine à visser
Info
- La charge doit être dans l’axe de l’anneau pour ne pas la tordre
Caractéristiques complètes
A partir de
4,08 €
HT
Remise
Qté
+1
+20
+40
+60
+80
+100
Rem.
Prix
-5%
-10 %
-15%
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØT
B
L
ØD
C
E
G
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PPC5-16/SS
5
30
35
5
19
2,8
23
4,08 €
1
PPC6-20/SS
6
35
40
5,5
24
2,8
26
5,48 €
2
PPC8-23/SS
8
40
50
5,5
29
2,8
32
8,50 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Câble aviation
Matière : Inox
Type : 7x7
Mousqueton inox
Matière : Inox
Diamètre de tore : 5 à 12mm
Serre-câble plat inox
Matière : Inox
Modèle : Simplex 1 boulon
Type : Plat
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
| PPC5-16/SS| PPC6-20/SS| PPC8-23/SS
PPC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PPCss.pdf