l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Amortisseurs
Butées élastiques
Butée élastique inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Butée élastique inox
- Matière inox
- Forme Conique
- Fixation 1 côté mâle
Description et Caractéristiques du produit
Silent Bloc
- Fortes déformations permettant
de grandes absorptions d’énergie
- Absorption progressive de l’énergie
- Matières :
Armature : plaques inox A2
Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A
- T° d’utilisation : - 40°C à +70°C
Utilisation
- Butée d’amortissement
Info
- **D-KON12-80-30/SS : base carrée 80 x 80mm
Caractéristiques complètes
A partir de
4,41 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
+100
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØG
ØD
H
T
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
D-KON16-125-45/SS
M16
125
45
45
129,34 €
1
D-KON12-80-30/SS
M12
80
30
35
59,48 €
1
D-KON10-50-18/SS
M10
50
18
28
11,12 €
2
D-KON6-25-17/SS
M6
25
17
18
4,41 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Butée élastique
Matière : Acier
Forme : Conique
Fixation : 1 côté mâle
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
| D-KON16-125-45/SS| D-KON12-80-30/SS| D-KON10-50-18/SS| D-KON6-25-17/SS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/D-PAR_SS.pdf