Accueil SHOP Eléments mécaniques Composants pour convoyeursPieds articulésPied articulé à embase tôle Ø100

Pied articulé à embase tôle Ø100

- Diamètre socle Ø 100
- Matière Inox sablé

Pied articulé oscillant

- Pied articulé oscillant

- Oscillation +/-5° par rapport à l’axe

- Finition brillante ou sablée de la base

pour la version inox

- Matières :

Version acier brillant :

Embase : tôle acier zingué C40

Tige : acier zingué livrée sans écrou

Semelle : caoutchouc NBR vulcanisé

dureté 80° shore

Version inox brillant

ou sablé :

Embase : tôle inox 304 brillante ou sablée

Tige : inox 304 livrée sans écrou

Semelle : caoutchouc

NBR vulcanisé dureté 80° shore


Options

- Autres dimensions de tige sur demande
A partir de 59,88 € HT
Remise
Qté +1  +15 +20 +25 +40 
Rem.Prix -5% -10 % -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PTA100-16-100/SS/SB 59,88 € 1
PTA100-16-150/SS/SB 61,99 € 1
PTA100-16-200/SS/SB 67,01 € 1
PTA100-20-100/SS/SB 64,17 € 1
PTA100-20-150/SS/SB 68,41 € 1
PTA100-20-200/SS/SB 73,40 € 1
PTA100-24-100/SS/SB 69,13 € 1
PTA100-24-150/SS/SB 71,31 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Pied articulé oscillant fixable agroalimentaire
Matière : Inox - norme 3A
Charge maxi.: jusqu'à 25 000N
Pied articulé oscillant agroalimentaire
Matière : Inox - norme 3A
Charge maxi.: jusqu'à 25 000N

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PTA100-16-100/SS/SB| PTA100-16-150/SS/SB| PTA100-16-200/SS/SB| PTA100-20-100/SS/SB| PTA100-20-150/SS/SB| PTA100-20-200/SS/SB| PTA100-24-100/SS/SB| PTA100-24-150/SS/SB
PTA
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PTA100.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.