l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Indexage et positionnement
Doigts d'indexage
Bouton d'indexage à bride
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Bouton d'indexage à bride
- Type à bride de fixation horizontale
- Version Sans verrouillage
Description et Caractéristiques du produit
Doigt d'indexage avec bride à visser
Info
- Pour la version avec blocage en position ouverte, le bouton est tiré, tourné à 90°, et bloqué par une encoche
Caractéristiques complètes
A partir de
9,89 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD1
B1
B2
h2
K3
K4
L2
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PPG4-16-22
4
16,5
22
7
8
4,5
4
9,89 €
1
PPG5-22-28
5
22
28
9,5
10
7
5
10,62 €
1
PPG6-27-32
6
27,5
32
10,5
12
10
6
12,20 €
2
PPG8-33-34
8
33
34
12,5
12
15,5
8
13,72 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bouton d'indexage à souder
Type : Acier à souder
Matière : Acier
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
| PPG4-16-22| PPG5-22-28| PPG6-27-32| PPG8-33-34
PPG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PPG.pdf