l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Réducteurs à roues et vis sans fin
Réducteurs manuels
Manivelle bout hexagonal
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Manivelle bout hexagonal
- Type Manivelle bout hexagonal
Description et Caractéristiques du produit
- Manivelle permettant d’actionner la gamme de renvois d’angle manuels RAM et RVM
- Matières :
Corps inox
Poignée tournante plastique
Accessoires
- Renvoi d’angle RAM
- Renvoi d’angle RVM
Caractéristiques complètes
A partir de
78,59 €
HT
Remise
Qté
+1
+10
+25
+50
Rem.
Prix
-5%
-15 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A
H
ØD
E
B
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
MBEX6-90
90
hex 6mm
7
60
20
81,10 €
1
MBEX7-90
90
hex 7mm
8
62
15
78,59 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur manuel
Type : Renvoi d'angle
Couple manuel : jusqu'à 4Nm
Réducteur manuel
Type : A roue et vis sans fin
Couple manuel : jusqu'à 5Nm
Réducteur manuel
Type : Renvoi d'angle
Couple manuel : jusqu'à 6Nm
Réducteur manuel
Type : Renvoi d'angle
Couple manuel : jusqu'à 17Nm
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
| MBEX6-90| MBEX7-90
MBEX
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/MBEX.pdf