Accueil SHOP Transmissions de puissance AgroalimentaireAccessoires pour réducteurs inoxPied support inox

Pied support inox

- Type Pied support
- Type RFV


- Pied pour réducteur RFV

- Montage vers l’intérieur ou vers l’extérieur

- Vendu par paire

- Matière :

inox 316


Accessoires

- Réducteur RFV
A partir de 94,44 € HT
Remise
Qté +1  +2 +4 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
RFV40-FP/SS 94,44 € 1
RFV50-FP/SS 108,06 € 1
RFV63-FP/SS 125,52 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Moteur AC asynchrone triphasé inox
Puissance (kW) : 0,18kW
Couple : jusqu'à 3,49Nm
Tension : triphasé
Réducteur à roue et vis sans fin inox
Couple de sortie : jusqu'à 47Nm
Type : RFV
Rapports : 7,5:1 à 100:1
Réducteur à roue et vis sans fin inox
Couple de sortie : jusqu'à 80Nm
Type : RFV
Rapports : 7,5:1 à 100:1
Réducteur à roue et vis sans fin inox
Couple de sortie : jusqu'à 152Nm
Type : RFV
Rapports : 7,5:1 à 100:1

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| RFV40-FP/SS| RFV50-FP/SS| RFV63-FP/SS
RFV
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RFVfp.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.