Accueil SHOP Convoyage et cartérisation CartérisationCharnièresCharnière à encliquetage

Charnière à encliquetage

- Type Hi-Klik™ - à encliquetage
- Matière Aluminium

Charnière permettant le positionnement d’un ouvrant
tous les 30° et de le maintenir sans élément auxiliaire

- Charnière en façade à visser

- Encombrement réduit

- Angle total d’ouverture 180°

(et jusqu’à 270° selon montage)

- T° d’utilisation -30°C à +70°C

- Vis de fixation DIN912 (non fournies)

- Matières :

Ailes : Aluminium anodisé noir

Mécanisme d’encliquetage :

acier fritté brut

Rondelle PA noir

Vis et écrou inox

- Nombre de cycles : 30 000

(avec perte de couple 20%)


Applications

- Capotage de machine

- Afficheur industriel et écran LCD

- Appui-tête de siège


Info

- Le couple de maintien est réglé en usine et ne peut pas être modifié par l’utilisateur
A partir de 60,71 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CHAK6755-L-AN 60,71 € 1
CHAK6755-M-AN 66,10 € 2
CHAK6755-H-AN 72,89 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Charnière à friction réglable
Type : A friction
Matière : Aluminium
Charnière à ressort
Fixation : à visser
Type : ouvrant ou fermant

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CHAK6755-L-AN| CHAK6755-M-AN| CHAK6755-H-AN
CHAK
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHAK.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.