l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
310400000
310400000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Vis d'entraînement
Bagues de blocage
Bague de blocage pour tige trapézoïdale
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Bague de blocage pour tige trapézoïdale
- Matière Aluminium
- Type En 1 élément
Description et Caractéristiques du produit
- Bague de blocage 1 élément pour tiges trapézoïdales
- Matière :
Aluminium anodis
Info
- La tête de vis peut dépasser du diamètre ØD
- Dimension d’installation : ØD+2mm
Accessoire
- Tige LFM
Caractéristiques complètes
A partir de
16,88 €
HT
Remise
Qté
+1
+10
+25
+50
Rem.
Prix
-10%
-18 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Taraudage
Ød
ØD
B
Charge axiale statique (N)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
BAG1-TR10
à droite/right handed
TR10X2
24
8
1800
16,88 €
1
BAG1-TR12
à droite/right handed
TR12X3
28
8
2096
31,02 €
2
BAG1-TR16
à droite/right handed
TR16X4
34
11
3840
44,90 €
1
BAG1-TR18
à droite/right handed
TR18X4
36
13
5216
24,56 €
2
BAG1-TR20
à droite/right handed
TR20X4
45
15
6784
25,66 €
2
BAG1-TR24
à droite/right handed
TR24X5
45
15
8096
43,14 €
2
BAG1-TR10/LH
à gauche/left handed
TR10X2
24
8
1800
19,41 €
1
BAG1-TR12/LH
à gauche/left handed
TR12X3
28
8
2096
35,66 €
1
BAG1-TR16/LH
à gauche/left handed
TR16X4
34
11
3840
44,88 €
1
BAG1-TR18/LH
à gauche/left handed
TR18X4
36
13
5216
28,28 €
1
BAG1-TR20/LH
à gauche/left handed
TR20X4
45
15
6784
29,47 €
1
BAG1-TR24/LH
à gauche/left handed
TR24X5
45
15
8096
49,61 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Tige trapézoïdale acier
Matière : 1 filet acier mi-dur
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
| BAG1-TR10| BAG1-TR12| BAG1-TR16| BAG1-TR18| BAG1-TR20| BAG1-TR24| BAG1-TR10/LH| BAG1-TR12/LH| BAG1-TR16/LH| BAG1-TR18/LH| BAG1-TR20/LH| BAG1-TR24/LH
BAG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BAGtr.pdf