Accueil SHOP Eléments mécaniques VisserieInserts auto-taraudeursInsert auto-taraudeur filet large

Insert auto-taraudeur filet large

- Type Filet large
- Matière acier
- Pour Matériaux tendres


- Insert auto-taraudeur avec

filetage extérieur à filet large

- Sans collerette

- Montage par déformation, pas

d’outillage spécifique nécessaire

- Avec empreinte hexagonale pour

le montage

- En acier zingué blanc


Applications

- Utilisation dans plastique tendre, caoutchouc, bois tendre


Info

- Conditionné en sachet
A partir de 15,72 € HT
Remise
Qté +1  +10 +20 +30 +40 
Rem.Prix -5% -10 % -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
INS100-M4/B 15,72 € 2
INS100-M5/B 19,99 € 2
INS100-M6/B 25,75 € 2
INS100-M8/B 32,82 € 2
INS100-M10/B 74,58 € 2
INS100-M12/B 90,54 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Insert auto-taraudeur filet large à collerette
Type : Filet large à colerette
Matière : acier
Pour : Matériaux tendres
Insert auto-taraudeur acier
Matière : acier
Pour : Matériaux durs
Coffret insert auto-taraudeur filet large
Type : Coffret - pour bois
Matière : Acier zingué blanc
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| INS100-M4/B| INS100-M5/B| INS100-M6/B| INS100-M8/B| INS100-M10/B| INS100-M12/B
INS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/INS100.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.