Accueil SHOP Convoyage et cartérisation CartérisationCharnièresCharnière à friction réglable

Charnière à friction réglable

- Type A friction
- Matière Aluminium

Charnière en façade à visser

- Matières :

Aluminium

Cartouche : POM

Vis de réglage : Inox A2

- Finition anodisée incolore ou noire

- Couple de maintien : 0 à 5 Nm maximum.

- Réglable avec clé hexagonale de 4 (non fournie)

- Résistance à la traction : 6000 N

- Résistance au cisaillement : 5000 N

- T° d’utilisation : -20°C à +80°C


Avantages

- Couple de maintien réglable

- Charnière esthétique
A partir de 19,75 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -5% -10 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CHAFR6555/AI 19,75 € 2
CHAFR6555/AN 25,59 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Charnière carrée en tôle percée
Type : Carrée rivetée percée
Matière : Inox
Charnière à ressort
Fixation : à visser
Type : ouvrant ou fermant
Charnière à friction miniature
Type : A friction
Matière : POM blanc
Charnière à friction miniature
Type : A friction
Matière : POM noir

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CHAFR6555/AI| CHAFR6555/AN
CHAFR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHAFR.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.