l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage linéaire
Galets de came
Galet de came inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Galet de came inox
- Type Standard - inox
- Profil Bombé
Description et Caractéristiques du produit
Galet de came sur axe
- Galet de came sur axe
- Avec Joints en caoutchouc synthétique placés dans la bague extérieure
- Montage facile avec clef 6 pans
- Pour logements de diamètre 3 à 20mm tolérance H7
- Matière :
Inox
Caractéristiques complètes
A partir de
58,84 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
Rem.
Prix
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
d1(h7)
D(h5)
C (+0/-0,12)
B1
G1
B
Charge dynamique de base C (N)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CF3UUR/SS
3
10
7
17,0
5,0
8,0
1200
76,59 €
2
CF4UUR/SS
4
12
8
20,0
6,0
9,0
1650
67,15 €
1
CF5UUR/SS
5
13
9
23,0
7,5
10,0
1930
62,88 €
2
CF6UUR/SS
6
16
11
28,2
8,0
12,2
2930
58,84 €
2
CF8UUR/SS
8
19
11
32,2
10,0
12,2
3400
60,46 €
2
CF10UUR/SS
10
22
12
36,2
12,0
13,2
4340
60,46 €
2
CF12UUR/SS
12
30
14
40,2
13,0
15,2
6330
75,73 €
2
CF16UUR/SS
16
35
18
52,1
17,0
19,6
9620
90,20 €
2
CF18UUR/SS
18
40
20
58,1
19,0
21,6
14800
110,18 €
2
CF20UUR/SS
20
52
24
66,1
21,0
25,6
20700
148,94 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Galet de came
Type : Standard - acier
Profil : Cylindrique
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
| CF3UUR/SS| CF4UUR/SS| CF5UUR/SS| CF6UUR/SS| CF8UUR/SS| CF10UUR/SS| CF12UUR/SS| CF16UUR/SS| CF18UUR/SS| CF20UUR/SS
CF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CFUURSS.pdf