Accueil SHOP Transmissions de puissance MotoréducteursMotoréducteursMotoréducteur 12V et 24V DC

Motoréducteur 12V et 24V DC

- Couple nominal de 0,1 à 2 Nm
- Type 24 V DC


- Type de réducteur : Train droit

- Palier réducteur : bronze

- Charge axiale maximum : 10N

- Charge radiale maximum :

30N à 5mm de la face

- Jeu axial : 0,05mm à 0,6 mm

- T° d’utilisation -10°C à +70°C

- Masse : 250g


Application

- Entraînement, idéal pour fonctionnement en Start/Stop et inversion de sens de rotation


Avantages

- Encombrement réduit

- Fort couple


Accessoires

- Carte NANODC-1Q-30/3

- Alimentation ALIDR30-12, ALIDR30-24
A partir de 278,02 € HT
Remise
Qté +1  +6 +10 
Rem.Prix -7% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BUH77-24-004 278,02 € 1
BUH77-24-012 278,02 € 1
BUH77-24-022 284,05 € 1
BUH77-24-040 305,90 € 1
BUH77-24-135 305,90 € 1
BUH77-24-250 305,90 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Variateur de vitesse 3A
Courant de sortie permanent maxi : 3 A
Type : Carte de régulation de vitesse

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BUH77-24-004| BUH77-24-012| BUH77-24-022| BUH77-24-040| BUH77-24-135| BUH77-24-250
BUH
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BUH77.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechMoteurDC.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.