l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Indexage et positionnement
Poussoirs à ressort
Poussoir plastique à bille à ressort avec fente
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Poussoir plastique à bille à ressort avec fente
- Matière Corps plastique + bille plastique
- Filetage Standard
Description et Caractéristiques du produit
Vis de positionnement et d’indexage
Caractéristiques complètes
A partir de
2,15 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
+100
+250
+400
Rem.
Prix
-5%
-10 %
-15%
-20%
-25%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ød
Ød1
L
H
Force de pression à vide (N)
Force de pression charge maxi. (N)
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
BPM6Z/P
M6
3,5
14
1
9
13
2,15 €
2
BPM8Z/P
M8
5
16
1,5
15
30
2,69 €
2
BPM10Z/P
M10
6
19
2
20
40
2,95 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Poussoir à bille Long-Lok avec fente
Matière : LONG-LOK - Acier
Filetage : à sureté LONG-LOK
Poussoir lisse à bille à ressort
Matière : Corps thermoplastique
Type : avec embout à bille
Poussoir à bille à ressort avec fente
Matière : Acier
Filetage : standard
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
| BPM6Z/P| BPM8Z/P| BPM10Z/P
BPM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BPM-Z.pdf