l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Indexage et positionnement
Broches à billes
Broche à billes réglable inox trempé
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Broche à billes réglable inox trempé
- Type réglable
Description et Caractéristiques du produit
Broche à billes autobloquante
Avantages
- Anti-corrosion
- Excellente tenue à la charge
- Forte protection à l’usure
- Evite les pièces sur mesure ou le calage avec des rondelles
Accessoire
- Câble de retenue CDR
Caractéristiques complètes
A partir de
56,28 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD1
L1
ØD4
L4
Résistance double cisaillement kN min.
-
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
BAB10-10-20
10
10-20
27,6
31,2
100
75,97 €
1
BAB10-15-25
10
15-25
27,6
31,2
100
75,97 €
1
BAB10-20-30
10
20-30
27,6
31,2
100
78,24 €
1
BAB10-25-35
10
25-35
27,6
31,2
100
78,24 €
1
BAB10-30-40
10
30-40
27,6
31,2
100
78,24 €
1
BAB10-35-45
10
35-45
27,6
31,2
100
78,24 €
1
BAB10-40-50
10
40-50
27,6
31,2
100
78,24 €
1
BAB10-50-60
10
50-60
27,6
31,2
100
80,77 €
1
BAB12-15-25
12
15-25
34,6
36,7
144
79,55 €
1
BAB12-20-30
12
20-30
34,6
36,7
144
81,58 €
1
BAB12-25-35
12
25-35
34,6
36,7
144
81,58 €
1
BAB12-30-40
12
30-40
34,6
36,7
144
81,58 €
1
BAB12-35-45
12
35-45
34,6
36,7
144
81,58 €
1
BAB12-40-50
12
40-50
34,6
36,7
144
81,58 €
1
BAB12-50-60
12
50-60
34,6
36,7
144
84,10 €
1
BAB12-60-70
12
60-70
34,6
36,7
144
84,10 €
1
BAB12-70-80
12
70-80
34,6
36,7
144
86,52 €
1
BAB16-20-30
16
20-30
34,6
36,7
257
116,46 €
1
BAB16-25-35
16
25-35
34,6
36,7
257
116,46 €
1
BAB16-30-40
16
30-40
34,6
36,7
257
116,46 €
1
BAB16-35-45
16
35-45
34,6
36,7
257
116,46 €
1
BAB16-40-50
16
40-50
34,6
36,7
257
116,46 €
1
BAB16-50-60
16
50-60
34,6
36,7
257
122,96 €
1
BAB16-60-70
16
60-70
34,6
36,7
257
122,96 €
1
BAB16-70-80
16
70-80
34,6
36,7
257
128,42 €
1
BAB5-0-10
5
0-10
23,6
26,2
24
56,28 €
1
BAB5-10-20
5
10-20
23,6
26,2
24
56,28 €
1
BAB5-15-25
5
15-25
23,6
25,7
24
56,28 €
1
BAB5-20-30
5
20-30
23,6
25,7
24
58,00 €
1
BAB5-5-15
5
0-15
23,6
26,2
24
56,28 €
1
BAB6-0-10
6
0-10
23,6
25,7
35
56,51 €
1
BAB6-10-20
6
10-20
23,6
25,7
35
56,51 €
1
BAB6-15-25
6
15-25
23,6
25,7
35
56,51 €
1
BAB6-20-30
6
20-30
23,6
25,7
35
59,73 €
1
BAB6-25-35
6
25-35
23,6
25,7
35
59,73 €
1
BAB6-30-40
6
30-40
23,6
25,7
35
59,73 €
1
BAB6-35-45
6
35-45
23,6
25,7
35
59,73 €
1
BAB6-40-50
6
40-50
23,6
25,7
63
59,73 €
1
BAB6-5-15
6
5-15
23,6
25,7
35
56,51 €
1
BAB8-10-20
8
10-20
27,6
31,2
63
59,96 €
1
BAB8-15-25
8
15-25
27,6
31,2
63
59,96 €
1
BAB8-20-30
8
20-30
27,6
31,2
63
63,57 €
1
BAB8-25-35
8
25-35
27,6
31,2
63
63,57 €
1
BAB8-30-40
8
30-40
27,6
31,2
63
63,57 €
1
BAB8-35-45
8
35-45
27,6
31,2
63
63,57 €
1
BAB8-40-50
8
40-50
27,6
31,2
63
63,57 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Câble de retenue pour broche à billes
Type : Sécurise contre la perte
Réceptacle pour broche à billes
Type : Réceptacle
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
| BAB10-10-20| BAB10-15-25| BAB10-20-30| BAB10-25-35| BAB10-30-40| BAB10-35-45| BAB10-40-50| BAB10-50-60| BAB12-15-25| BAB12-20-30| BAB12-25-35| BAB12-30-40| BAB12-35-45| BAB12-40-50| BAB12-50-60| BAB12-60-70| BAB12-70-80| BAB16-20-30| BAB16-25-35| BAB16-30-40| BAB16-35-45| BAB16-40-50| BAB16-50-60| BAB16-60-70| BAB16-70-80| BAB5-0-10| BAB5-10-20| BAB5-15-25| BAB5-20-30| BAB5-5-15| BAB6-0-10| BAB6-10-20| BAB6-15-25| BAB6-20-30| BAB6-25-35| BAB6-30-40| BAB6-35-45| BAB6-40-50| BAB6-5-15| BAB8-10-20| BAB8-15-25| BAB8-20-30| BAB8-25-35| BAB8-30-40| BAB8-35-45| BAB8-40-50
BAB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BABreglable.pdf