l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Module entraînement et réglage
Vérins à vis et accessoires
Vérin à vis - Avec écrou de déplacement
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Vérin à vis - Avec écrou de déplacement
- Type Avec écrou de déplacement
- Force nominale 20000N
- Diamètre vis TR26 x 6
Description et Caractéristiques du produit
- Course de base 100mm
- Matière :
Carter GGG50
- Poids du vérin sans vis 7,8kg
- Poids de 100mm de vis 0,34kg
- Lubrification à la graisse
- Quantité de graisse 0,15kg
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
1 456,87 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
Rem.
Prix
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Rapport de réduction
Couple à force nominale (Nm)
t/min maxi.
Vitesse maxi. (m/min)
Course (H)
Course par tour (mm)
Direction
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
SVR20-6-100H
6:1
9,8
2800
2,8
100
1
Vers le haut / Upwards
1 456,87 €
1
SVR20-6-100B
6:1
9,8
2800
2,8
100
1
Vers le bas / Downwards
1 456,87 €
1
SVR20-24-100H
24:1
4,1
2800
0,7
100
0,25
Vers le haut / Upwards
1 456,87 €
1
SVR20-24-100B
24:1
4,1
2800
0,7
100
0,25
Vers le bas / Downwards
1 456,87 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vérin à vis - Avec vis en translation
Type : Vis en translation
Force nominale : 20000N
Diamètre vis : TR26 x 6
Tige trapézoïdale acier
Matière : 1 filet acier mi-dur
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
| SVR20-6-100H| SVR20-6-100B| SVR20-24-100H| SVR20-24-100B
SVR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/SVR20.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechSVT-SVR.pdf