l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
550400000
550400000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Détection
Noix de fixation
Noix renvoi d'angle
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Noix renvoi d'angle
- Type Réglable
- Tubes 2 rond ou carré
- Type de serrage Vis de pression
Description et Caractéristiques du produit
- Pour tube rond Ø10 et Ø12 ou tube carré 8mm ou 10mm
- Matières :
Polyamide renforcé / Visserie : inox
Info
- Vendu par multiple, nous contacter
Caractéristiques complètes
A partir de
6,21 €
HT
Remise
Qté
+1
+30
+40
+60
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ø tube rond
tube carré
Masse (kg)
Multiple de
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
NPTR10-10
10
8
0,03
2
6,21 €
2
NPTR12-12
12
10
0,03
2
6,21 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Axe taraudé pour brides
Type : Taraudé
Axe fileté pour brides
Type : Fileté
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
| NPTR10-10| NPTR12-12
NPTR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/NPTR10.pdf