l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
540300000
540300000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Cartérisation
Charnières
Charnière à ressort
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Charnière à ressort
- Fixation à souder
- Type ouvrant
Description et Caractéristiques du produit
Charnière à ressort ouvrant
- En tôle à noeud roulé
- Matières :
Charnière CHAR : acier, ressort inox
Charnière CHAR/SS : inox 304, ressort inox
- Finition brute
- Couple du ressort :
M(0°) : 0,12 Nm
M(90°) : 0,09 Nm
M(180°) : 0,06 Nm
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
13,60 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-10%
-20 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A
B
C
ØD
Matière
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHAR7530
75
30
0,8
2
Acier / Steel
13,60 €
1
CHAR7530/SS
75
30
0,8
2
Inox / Stainless steel
25,68 €
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
| CHAR7530| CHAR7530/SS
CHAR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHAR7530.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechCharniereRessort.pdf