Accueil SHOP Transmissions de puissance Réducteurs à roues et vis sans finRéducteurs à roue et vis sans finRéducteur à roue et vis sans fin

Réducteur à roue et vis sans fin

- Couple de sortie jusqu'à 8,8 Nm
- Entrée flasque carré NEMA
- Type PF-NM


- Rapports de 5:1 à 120:1

- Jeu en sortie < ou = 0°30’

- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min

- Matières :

Boîtier : aluminium anodisé

Entrée : acier non trempé

Sortie : bronze

Capot : inox

- Masse : 0,59 kg
A partir de 592,52 € HT
Remise
Qté +1  +2 +4 +6 
Rem.Prix -10% -15 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PF30-10NM 592,52 € 1
PF30-120NM 592,52 € 1
PF30-12NM 592,52 € 1
PF30-15NM 592,52 € 1
PF30-20NM 592,52 € 1
PF30-30NM 592,52 € 1
PF30-60NM 592,52 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Arbre de sortie inox
Type : Arbre simple pour réducteurs P

Arbre de sortie inox
Type : Arbre double pour réducteurs P

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PF30-10NM| PF30-120NM| PF30-12NM| PF30-15NM| PF30-20NM| PF30-30NM| PF30-60NM
PF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PF30NM.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechPF.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.