l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Détection
Structure porte-cellule plastique
Structure porte-cellule plastique
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Structure porte-cellule plastique
INOX
- Structure Pré-assemblée
Description et Caractéristiques du produit
- Assemblage composé d’une embase, de deux axes, d’un renvoi d’angle et d’une noix porte-cellule
- Matières : polyamide renforcé
Axe : tube inox 304
Visserie : inox
Info
- Montage possible dans les profilés aluminium PRF
Caractéristiques complètes
A partir de
33,33 €
HT
Remise
Qté
+1
+25
+50
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PCP10-150
33,33 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Noix renvoi d'angle
Type : Réglable
Tubes : 2 rond ou carré
Type de serrage : Vis de pression
Noix porte-tube fixe plastique
Type : Fixe Ø10 à Ø14
Noix renvoi d'angle
Type : Réglable
Tubes : 2 ronds
Type de serrage : Manette
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
| PCP10-150
PCP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PCP.pdf