Accueil SHOP Transmissions de puissance Renvois d'angleRenvois d'angleRéducteur à renvoi d'angle en L ou T

Réducteur à renvoi d'angle en L ou T

- Couple de sortie (Nm) Jusqu'à 87,3 Nm
- Arbre Ø25

Renvoi d’angle à 1 ou 2 sorties

- Renvoi d’angle à 1 ou 2 sorties

- Rapport de 1:1 à 2:1

- Vitesse maxi. 3000 t/min

- Lubrification huile de synthèse

- Matières :

Boîtier : fonte d’aluminium

Engrenages : acier 16CrN4

- T° d’utilisation : -20°C à +80°C


Infos

- Charges axiale maxi : 880N

- Charges radiale maxi à 35mm : 490N

- En cas de multiplication, la vitesse maxi. En entrée sera 750 t/min pour les rapports 2:1.
A partir de 441,14 € HT
Remise
Qté +1  +2 +4 
Rem.Prix -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CHTRB25-1-1 441,14 € 1
CHTRB25-2-1 441,14 € 1
CHTRB25-3-2 441,14 € 1
CHTRB25-4-2 441,14 € 1
CHTRB25-5-1 457,04 € 1
CHTRB25-6-2 457,04 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Renvoi d'angle
Couple de sortie : de 0,53 à 1,77 Nm
Type : en L
Vitesse Maxi : 3000t/min
Renvoi d'angle
Couple de sortie : de 0,66 à 1,77 Nm
Type : en T
Vitesse Maxi : 3000t/min
Renvoi d'angle
Couple de sortie : de 26 à 128 Nm
Type : en T
Vitesse Maxi : 3000t/min

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CHTRB25-1-1| CHTRB25-2-1| CHTRB25-3-2| CHTRB25-4-2| CHTRB25-5-1| CHTRB25-6-2
CHTRB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHTRB.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.