Limiteur de couple à friction
-4,2% sur tarif 2023
- Couple 190 à 1800 Nm - Type Réglable
Limiteur de couple réglable - Placer la roue (engrenage, poulie, pignon à chaîne...) entre les disques de friction, et serrer plus ou moins l’écrou pour atteindre le couple de décrochage désiré - Livré avec 2 rondelles ressort. Possibilité de n’en monter qu’une seule pour un couple transmissible plus faible. - Livré préalésé - Matière : Acier - Les disques de friction sont sans amiante Option - Alésage et rainure de clavette sur demande (30 pièces minimum) Info - Les disques de friction ne doivent en aucun cas entrer en contact avec de l’huile pour éviter tout endommagement et altération de leur performance - Vendu sans pignon à chaîne