Accueil SHOP Eléments mécaniques Composants pour convoyeursPieds articulésPied articulé à embase tôle à fixer Ø80

Pied articulé à embase tôle à fixer Ø80

- Diamètre Ø 80
- Matière Inox

Pied articulé oscillant

- Pied articulé oscillant

- Oscillation +/-5° par rapport à l’axe

- Avec semelle antidérapante

- Finition brillante ou sablée de la base pour la version inox

- Matières :

Version acier brillant :

Embase : tôle acier zingué C40

Tige : acier zingué livrée sans écrou

Semelle : caoutchouc

NBR vulcanisé dureté 80° shore

Version inox brillant

ou sablé :

Embase : tôle inox 304 brillante ou sablée

Tige :

inox 304 livrée sans écrou

Semelle :

caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore


Avantages

- Facilité de fixation due au grand entraxe tige-oreille


Options

- Autres dimensions de tige sur demande
A partir de 47,12 € HT
Remise
Qté +1  +6 +10 +15 +20 
Rem.Prix -5% -10 % -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PAMF80-12-100 47,12 € 2
PAMF80-12-150 49,94 € 2
PAMF80-16-125 51,41 € 1
PAMF80-16-175 54,96 € 2
PAMF80-16-75 47,80 € 2
PAMF80-20-100 54,96 € 1
PAMF80-20-150 58,55 € 1
PAMF80-20-200 63,89 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Pied articulé à embase tôle à fixer Ø 120
Diamètre : Ø 120
Matière : Inox
Charge : Maxi 30000N
Pied articulé oscillant fixable agroalimentaire
Matière : Inox - norme 3A
Charge maxi.: jusqu'à 25 000N

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PAMF80-12-100| PAMF80-12-150| PAMF80-16-125| PAMF80-16-175| PAMF80-16-75| PAMF80-20-100| PAMF80-20-150| PAMF80-20-200
PAMF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PTAF80-PAMF80.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.