Accueil SHOP Engrenages standards Roues et vis sans finVis sans finCouple roue et vis sans fin

Couple roue et vis sans fin

- Matière Acier non trempé
- Module 1,25
- Pas 3,927mm


- Pas 3,927 mm

- Pièces usinées

- Angle de pression 20°

- Sens d’inclinaison à droite

- Matières :

Vis : acier 20NCD2

Roue : bronze CuAl10NiFe4


Options

- Nombre de dents au choix pour la roue de 12 à 110 dents
A partir de 45,76 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -12% -25 % Sur demande 
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
W1.25-1 45,76 € 1
W1.25-2 48,43 € 1
W1.25-3 53,13 € 1
W1.25-4 55,48 € 1
SW1.25-1 84,51 € 1
SW1.25-2 86,82 € 1
SW1.25-3 92,68 € 1
SW1.25-4 94,04 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 8,80 Nm
Entrée : arbre
Type : P

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| W1.25-1| W1.25-2| W1.25-3| W1.25-4| SW1.25-1| SW1.25-2| SW1.25-3| SW1.25-4
SW
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/M1.25.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.