l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
570200000
570200000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage linéaire
Galets de came
Galet de came
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Galet de came
- Type Sans bague intérieure
Description et Caractéristiques du produit
- Pour arbre de diamètre 7mm à 60mm
- Avec cage extérieure cylindrique
- Sans joints racleurs
- Matière :
Acier
- T° d’utilisation : -20°C à +120°C
Montage
- Utiliser des rails de dureté 40 HRc minimum
- Arbre tolérance g6, h6
Dureté 58-64 HRc, Ra 0,2
Caractéristiques complètes
A partir de
14,31 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
Rem.
Prix
-15%
-20 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ø arbre
ØD
C
Charge statique Co (N)
Charge dynamic C (N)
Masse (kg)
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
RNAST-10
14
30
11,8
9680
9790
42,5
18,70 €
2
RNAST-12
16
32
11,8
10900
10500
49,5
19,85 €
2
RNAST-15
20
35
11,8
14300
12400
50,0
20,70 €
2
RNAST-17
22
40
15,8
20900
17600
90,0
20,64 €
1
RNAST-20
25
47
15,8
24500
19400
135,0
22,79 €
2
RNAST-25
30
52
15,8
28400
20800
152,0
25,58 €
1
RNAST-30
38
62
19,8
45400
30500
255,0
28,61 €
1
RNAST-35
42
72
19,8
50600
32400
375,0
31,61 €
1
RNAST-40
50
80
19,8
61100
35900
420,0
37,22 €
1
RNAST-45
55
85
19,8
66400
37400
460,0
38,19 €
1
RNAST-5
7
16
7,8
2390
2710
8,9
15,94 €
2
RNAST-50
60
90
19,8
71700
38900
500,0
42,55 €
1
RNAST-6
10
19
9,8
4550
4160
13,9
14,31 €
2
RNAST-8
12
24
9,8
5890
5650
23,5
15,76 €
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
| RNAST-10| RNAST-12| RNAST-15| RNAST-17| RNAST-20| RNAST-25| RNAST-30| RNAST-35| RNAST-40| RNAST-45| RNAST-5| RNAST-50| RNAST-6| RNAST-8
RNAST
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RNAST.pdf