Accueil SHOP Transmissions de puissance MotoréducteursMoteurs électriquesMoteur AC asynchrone triphasé

Moteur AC asynchrone triphasé -11% sur tarif 2024

- Puissance (kW) 1,1 à 1,85kW
- Couple jusqu'à 9,24Nm
- Tension triphasé

Moteur alternatif asynchrone triphasé

- Moteur alternatif asynchrone triphasé

- Moteur 4 pôles

- Fréquence 50Hz

- Bride B14

- Isolation classe F

- Protection IP55

- Paliers : roulements

- 2 sens de rotation

- Rotor cage d’écureuil


Option

- Moteur avec bride B5


Montage

- Schéma de montage N°3 et 5 sur les fiches techniques


Accessoires

- Réducteur CHM
A partir de 300,39 € HT
Remise
Qté +1  +2 +4 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CHT90L4-B14 348,21 € 1
CHT90S4-B14 300,39 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 28 Nm
Entrée : flasque
Type : CHM
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 196 Nm
Entrée : flasque
Type : CHM

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CHT90L4-B14| CHT90S4-B14
CHT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHT90.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechMoteurAC.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.