Alimentation 24V DC

- Courant de sortie 10 A
- Produit 24 V


Avantages

- Tension d’entrée AC Universelle

PF›0,98@115VAC, PF›0,95@230VAC

- Protégée contre les courts-circuits/surtensions/surcharges/surchauffes

- Fréquence de commutation : 100Khz

- Listée dans la norme UL 508

- Installation sur rail DIN TS35/7,5 ou 15

- LED de mise sous tension

- Refroidissement par convection naturelle

- Déverminage à 100%

Caractéristiques

- Plage de réglage (sortie) 24 à 28 VDC

- Ondulation de sortie +/-1%


Protections

- Surcharge en sortie 105 à 150% limitation à courant constant

- Court-circuit en sortie : oui

- Surtensions 30 à 36 VDC


Connections

- Entrée secteur Bornier 3 points à vis terminal DIN

- Sortie Bornier 4 points à vis terminal DIN


Mécanique

- Présentation : coffret en plastique peint

- Encombrement L125,5 X l125,2 X h100
A partir de 273,55 € HT
Remise
Qté +1  +6 +10 
Rem.Prix -7% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
ALIDRP240-24 273,55 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Motoréducteur 12V et 24V DC
Couple nominal : de 4 à 9 Nm
Type : 24 V DC
Motoréducteur 12V et 24V DC
Couple nominal : de 12 à 15 Nm
Vitesse en charge (t/min) : de 25 à 40
Type : 24 V DC

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| ALIDRP240-24
ALIDRP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ALIDRP240.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.