l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage linéaire
Rail Dualvee®
Rail de guidage seul
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Rail de guidage seul
- Composant Rail
- Matières Acier
Description et Caractéristiques du produit
- Rail HTS : acier AISI C1042, étiré à froid, non traité, huilé
- La partie plate sous l’épaulement n’est pas trempée, pour permettre le perçage des trous de fixation
Option
- Longueur maxi. 6096mm
(sauf HTT-4/SS : 5790mm)
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
59,87 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-15%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Longueur standard (mm)
E
F
G
J
MDt
Masse (kg/m)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
HTS-1
1000
11,09
4,74
0,78
1,57
3,17
0,272
59,87 €
1
HTS-2
1000
15,87
6,35
0,78
2,36
4,75
0,509
99,70 €
1
HTS-3
1000
22,22
8,71
1,57
2,76
6,35
1,020
202,68 €
1
HTS-4
1000
26,97
11,09
2,36
3,17
7,92
1,630
337,38 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Roue de guidage seule
Composant : Roue
Matière : Acier, joints en caoutchouc
Douille de réglage seule
Composant : Douille de réglage
Type : Douille excentrique acier
Roue de guidage seule
Composant : Roue
Matière : Acier, joints en caoutchouc
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
| HTS-1| HTS-2| HTS-3| HTS-4
HTS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/HW_HT.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechGuidageDemiRail.pdf