Accueil SHOP Eléments mécaniques AmortisseursPieds de machinePied de machine antivibratoire

Pied de machine antivibratoire

- Forme Plaque de base ovale
- Fixation 2 trous de fixation

Silent Bloc

- Avec 2 trous de fixation

- Les charges indiquées se réfèrent à la

charge statique permanente verticale

admissible avec une dureté 60 shore A

- Matières :

Caoutchouc naturel 60 shore A

Structure acier


Applications

- Support antivibratoire pour machines et moteurs de tous types

- Protection active efficace des hommes et de l’environnement des effets nuisibles des vibrations

- Protection passive de machines sensibles, instruments de mesure, appareillage et groupe entier de machines contre chocs et vibrations.
A partir de 14,21 € HT
Remise
Qté +1  +6 +10 +20 
Rem.Prix -5% -10 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PMC120-M16 59,42 € 1
PMC160-M16 94,70 € 1
PMC48-M8 14,21 € 2
PMC62-M10 20,17 € 2
PMC92-M12 27,45 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Suspension conique de fixation
Forme : Plaque de base ovale
Fixation : 2 trous de fixation
Suspension conique de fixation
Forme : Plaque de base carrée
Fixation : 4 trous de fixation

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PMC120-M16| PMC160-M16| PMC48-M8| PMC62-M10| PMC92-M12
PMC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PMC48_M8.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.