l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Cartérisation
Charnières
Paumelle à ailettes à souder
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Paumelle à ailettes à souder
INOX
- Fixation A souder
- Type A gonds
- Ailettes Décalées
Description et Caractéristiques du produit
Paumelle à souder
- Matières :
Corps : inox 316
Axe : inox
Avantage
- Permet le démontage facile de l'ouvrant
Caractéristiques complètes
A partir de
19,46 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
+25
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
à ailettes décalées
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHA-GD-9/SS
Oui/Yes/Si
19,46 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Paumelle à ailettes à visser
Fixation : A visser
Type : A gonds
Paumelle à ailettes à visser
Type : à gonds
Matière : Aluminium anodisé noir
Paumelle à ailettes à visser
Type : à gonds
Matière : Aluminium anodisé incolore
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
| CHA-GD-9/SS
CHA
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHA_GC_9SS.pdf