Elastomère chloroprène épaulé moulé sur un écrou Avantages - Economique - Isolation des bruits de structures et des phénomènes de résonance - Résistant aux huiles, graisses, à l’ozone - Installation simple et rapide sans outils - Montage en : Compression - cisaillement Compression/cisaillement -T° d’utilisation : -30°C à +80°C - Vibrations isolées à partir de 120 à 150Hz Info - Vendu par multiple, nous contacter
A partir de 1,95 € HT
Remise
Qté
+1
+13
+29
+41
+60
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.