l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
160400000
160400000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Composants pour convoyeurs
Pieds fixes
Pied non rotulé
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Pied non rotulé
- Type Avec point d'ancrage
Description et Caractéristiques du produit
Pied de mise à niveau à fixer au sol
- Pied de mise à niveau à fixer au sol
- Matières :
Base : acier zingué
Tige : acier zingué, livrée sans écrou
Avantages
- Charges importantes
Option
- En inox et autres dimensions
sur quantités
Caractéristiques complètes
A partir de
28,58 €
HT
Remise
Qté
+1
+50
+100
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A x B
C
Filetage ØM
H
Charge de travail maxi. (kg)
Filetage ØF
A/F
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
SPIT16-150
60 x 100
12
M16
150
30000
18
24
28,58 €
2
SPIT20-200
80 x 110
12
M20
200
40000
18
24
31,94 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Pied articulé fixable tôle emboutie
Type : Articulé oscillant fixable Ø80
Série : économique
Pied articulé fixable tôle emboutie
Type : Articulé oscillant fixable Ø110
Série : économique
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
| SPIT16-150| SPIT20-200
SPIT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/SPIT.pdf