- Tolérances de positionnement élargies - Très bonne souplesse d’utilisation - Adaptée en cas de vibrations - Matière : Acier zingué blanc ou inox 303 Montage - Cote approximative avec le crochet AC122 X=87 mm pour une tension de 350 N - Cote X prise sur le 1er trou du crochet. Info - Vendu par multiple, contactez-nous Accessoires - Crochets AC122
A partir de 8,42 € HT
Remise
Qté
+1
+51
+101
+250
+400
+500
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
-25%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.