l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
40400000
40400000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Engrenages à denture droite
Engrenage interne
Engrenage interne
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Engrenage interne
- Matière Acier 20NCD2
- Module 0,40
- Moyeu oui
Description et Caractéristiques du produit
- Angle de pression 20°
- Matières :
Acier 20NCD2 ou Plastique delrin (pièces usinées)
Caractéristiques complètes
A partir de
71,25 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-12%
-25 %
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
Z Dents
Primitif ØP
Intérieur ØA
øD
Moyeu ØM
Multiple de
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
IN0.4-100
100
40,00
39,20
60,00
55
2
71,25 €
1
IN0.4-120
120
48,00
47,20
75,00
70
79,72 €
1
IN0.4-150
150
60,00
59,20
75,00
70
90,87 €
1
IN0.4-200
200
80,00
79,20
125,00
100
120,88 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Engrenage droit acier
Matière : Acier 20NCD2
Module : 0,40
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
| IN0.4-100| IN0.4-120| IN0.4-150| IN0.4-200
IN
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/IN0.4.pdf