Fermeture par accrochage - Matière : Acier zingué blanc Montage - GE5-ZB et GE5-SS : avec les crochets AC121-ZB et AC121-SS cote X=77,5mm pour une tension de 350N - GE18-ZB et GE18-SS : avec les crochets AC118-ZB et AC118-SS cote X=31,1mm pour une tension de 150N - Cote X prise sur le 1er trou du crochet. Avantage - Bonne souplesse d'utilisation Info - Vendu par multiple, contactez-nous Accessoires - Crochets AC121, AC118
A partir de 3,56 € HT
Remise
Qté
+1
+51
+101
+250
+400
+500
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
-25%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.