Accueil SHOP Transmissions de puissance MotoréducteursMotoréducteursMotoréducteur AC synchrone

Motoréducteur AC synchrone

- Couple nominal (Nm) de 1,3 à 6Nm
- Vitesse en charge (t/min) de 0,5 à 31
- Tension d'alimentation 230V


- 230V AC monophasé

- Rotor : aimant permanent

- Aimant : ferrite

- Type de réducteur : train droit

- Paliers : autolubrifiants

- Charge axiale maxi. : 30N

- Jeu axial max : 0,3mm

- Jeu radial : 0,2mm

- Jeu angulaire en charge : 3°

- Charge radiale maxi. : 60N à 10mm de la face

- Force de chassage : 30N

- T° d’utilisation : de -10°C à +40°C

- Masse : 830g


Montage

- Capacité fournie

- Schéma de câblage n°2 sur les fiches techniques
A partir de 309,08 € HT
Remise
Qté +1  +6 +10 
Rem.Prix -7% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
LINK6443A/0012 309,08 € 1
LINK6443A/0037 325,38 € 1
LINK6443A/0050 325,38 € 1
LINK6443A/0093 356,13 € 1
LINK6443A/0187 356,13 € 1
LINK6443A/0375 376,83 € 1
LINK6443A/0750 391,32 € 1
NOTRE GAMME

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| LINK6443A/0012| LINK6443A/0037| LINK6443A/0050| LINK6443A/0093| LINK6443A/0187| LINK6443A/0375| LINK6443A/0750
LINK
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/LINK64.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechMoteurAC.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.