l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage linéaire
Rail Drylin® W
Rail Drylin® W
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Rail Drylin® W
- Composant Rail
- Taille 10
Description et Caractéristiques du produit
- Matière :
Aluminium anodisé dur
- Longueur standard : 1000mm
Option : possible jusqu’à 4000mm
- Pour patin WJUM10 et WJRM10
Caractéristiques complètes
Fiche technique
Voir la vidéo
A partir de
79,38 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+10
+15
+20
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ly (mm4)
lz (mm4)
Wby (mm3)
Wbz (mm3)
Masse(kg/m)
L
L max
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
WS10
19000
2850
1000
310
0,62
1000
4000
79,38 €
2
WS10-40
91000
5100
3600
590
1,00
1000
4000
113,93 €
2
WS10-80
388000
6100
9200
650
1,50
1000
4000
167,33 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Patin Drylin® W
Composant : Patin
Type : Standard
Taille : 10
Chariot Drylin® W
Composant : Chariot
Taille : 10
Patin hybride Drylin® W
Composant : Palier hybride
Taille : 10-16-20
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
| WS10| WS10-40| WS10-80
WS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/WS10.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechDryLinW.pdf