l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Engrenages à denture droite
Engrenages droits
Engrenage droit plastique
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Engrenage droit plastique
- Matière Plastique usiné (delrin)
- Module 6,00
Description et Caractéristiques du produit
- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T d’utilisation : -50°C à +80°C
Options
- Nombre de dents différent : jusqu’à 65
Caractéristiques complètes
A partir de
142,07 €
HT
Remise
Qté
+1
+4
+20
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Z Dents
ØP Primitif
ØD Extérieur
ØM Moyeu
ØA Alésage
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
ZHG6-18
18
108,00
120,00
80
30
142,07 €
1
ZHG6-20
20
120,00
132,00
90
30
157,86 €
1
ZHG6-25
25
150,00
162,00
90
30
197,37 €
1
ZHG6-30
30
180,00
192,00
100
30
283,20 €
1
ZHG6-35
35
210,00
222,00
120
38
440,55 €
1
ZHG6-38
38
228,00
240,00
120
38
Sur demande
1
ZHG6-40
40
240,00
252,00
150
38
Sur demande
1
ZHG6-41
41
246,00
258,00
150
38
Sur demande
1
ZHG6-42
42
252,00
264,00
150
38
Sur demande
1
ZHG6-44
44
264,00
276,00
150
38
Sur demande
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Engrenage droit acier
Matière : Acier 20NCD2
Module : 6,00
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
| ZHG6-18| ZHG6-20| ZHG6-25| ZHG6-30| ZHG6-35| ZHG6-38| ZHG6-40| ZHG6-41| ZHG6-42| ZHG6-44
ZHG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ZHG6.pdf