Pied à rotule Ø123

- Diamètre Ø 123
- Matière tige Inox
- Charge Maxi. 35 000N

Pied de mise à niveau

- Pied de mise à niveau

- Semelle antidérapante en caoutchouc NBR 70 shore

- Base en polyamide noir renforcé de fibres de verre

- Tige rotulée en acier zingué ou en inox 304

- Livré sans écrou


Avantages

- La tige à rotule permet un autoalignement sur le sol.

- La semelle donne souplesse et adhérence.


Accessoire

- Rehausse pour pied à rotule PR125-ENT


Info

- En cas de vibrations, les charges

statiques indiquées seront plus faibles.
A partir de 37,74 € HT
Remise
Qté +1  +20 +50 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PR125-16-150/SS 48,48 € 2
PR125-16-225/SS 61,20 € 1
PR125-16-75/SS 37,74 € 1
PR125-20-125/SS 44,91 € 2
PR125-20-200/SS 57,38 € 1
PR125-20-250/SS 65,97 € 1
PR125-24-125/SS 44,91 € 1
PR125-24-200/SS 51,18 € 1
PR125-24-250/SS 65,97 € 1
PR125-30-125/SS 50,96 € 1
PR125-30-200/SS 65,06 € 1
PR125-30-250/SS 74,14 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bipode simple
Forme : Bipode simple

Bipode combiné
Forme : Bipode combiné

Pied semi-rotulé oscillant Ø 65
Diamètre : Ø 65
Charge maxi : jusqu'à 25000N
Rehausse pour pied à rotule Ø123
Pour: pied PR125

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PR125-16-150/SS| PR125-16-225/SS| PR125-16-75/SS| PR125-20-125/SS| PR125-20-200/SS| PR125-20-250/SS| PR125-24-125/SS| PR125-24-200/SS| PR125-24-250/SS| PR125-30-125/SS| PR125-30-200/SS| PR125-30-250/SS
PR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PR125.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.