Accueil SHOP Eléments de guidage Articulations et rotulesEmbouts à rotuleEmbout à rotule femelle DIN ISO12240-4

Embout à rotule femelle DIN ISO12240-4 DIN ISO 12240-4

- Matière Acier / bronze
- Filetage à gauche
- Type Femelle


- Embout à rotule filetage femelle selon DIN

ISO 12240-4 série K

- Matières :

Bille en acier à roulement 100C6 rectifié

et poli

Insert : bronze

Logement : taille 5 à 12 acier faiblement

carboné

Taille : 16 à 35 alliage d’acier hautement

carboné

Surfaces zinguées et passivées

- T° d’utilisation : -30°C à +120°C (150°C en

pointe)


Avantages

- Auto-lubrifiant

- Pas d’entretien

- Surface de roulement résistant à l’usure

- Peu de frottement


Utilisation

- Mouvements oscillants
A partir de 16,05 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +40 +60 
Rem.Prix -15% -20 % -30% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CFF.00.05/LH 18,69 € 2
CFF.00.06/LH 16,05 € 2
CFF.00.08/LH 16,84 € 2
CFF.00.10/LH 19,04 € 1
CFF.00.12/LH 23,08 € 2
CFF.00.16/LH 46,31 € 2
CFF.00.20/LH 83,69 € 2
CFF.00.30/LH 210,96 € 2
CFF.00.35/LH 242,46 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Embout à rotule femelle
Matière : Inox / PTFE
Filetage : à droite
Type : Femelle

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CFF.00.05/LH| CFF.00.06/LH| CFF.00.08/LH| CFF.00.10/LH| CFF.00.12/LH| CFF.00.16/LH| CFF.00.20/LH| CFF.00.30/LH| CFF.00.35/LH
CFF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CFF.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.