l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Engrenages à denture droite
Engrenages droits
Engrenage droit acier
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Engrenage droit acier
- Matière Acier 20NCD2
- Module 5,00
Description et Caractéristiques du produit
- Classe de pr cision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse lin aire 300m/min
Options
- Nombre de dents différent jusqu’à 115
Caractéristiques complètes
A partir de
111,56 €
HT
Remise
Qté
+1
+4
+20
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Z Dents
ØP Primitif
ØD Extérieur
ØM Moyeu
ØA Alésage
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
HG5-14
14
70,00
80,00
50
25
111,56 €
1
HG5-18
18
90,00
100,00
70
30
134,75 €
1
HG5-20
20
100,00
110,00
80
30
223,98 €
1
HG5-23
23
115,00
125,00
85
30
167,06 €
1
HG5-25
25
125,00
135,00
85
30
184,27 €
1
HG5-30
30
150,00
160,00
100
30
279,31 €
1
HG5-35
35
175,00
185,00
100
30
352,42 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Engrenage droit plastique
Matière : Plastique usiné (delrin)
Module : 5,00
Engrenage droit acier série éco.
Matière : Acier C45
Module : 5,00
Série : Economique
Crémaillère section carrée
Matière : Acier
Longueur : de 887 à 2010mm
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
| HG5-14| HG5-18| HG5-20| HG5-23| HG5-25| HG5-30| HG5-35
HG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/HG5.pdf