Accueil SHOP Eléments de guidage Guidage linéaireGlissières linéairesGlissière linéaire sur rail Drylin® T

Glissière linéaire sur rail Drylin® T -23,8% sur tarif 2024

- Elément jusqu'à 7000 N
- Eléments coulissants paliers polymères

Glissière linéaire avec segments coulissants

- Glissière linéaire avec segments coulissants

- Capacité de charge statique élevée quelle que soit la position de la charge

- Vitesse maxi. : 10m/s

- T° d’utilisation : -40°C à +90°C

- Matières :

Rail : aluminium AlMgSi0,5 anodisé dur

Chariot : aluminium AlMgSi0,5 anodisé incolore

Eléments coulissants : iglidur® J

Capot : plastique

(Toutes les pièces en acier sont galvanisées)


Avantages

- Silencieux

- Insensibilité à la saleté et à l’humidité

- Résistance à la corrosion

- Légèreté

- Insensibilité aux chocs et aux vibrations

- Résistance élevée à l’usure

- Sans entretien

- Jeu réglable

- Elément coulissant changeable
A partir de 53,08 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
TS01-15-0500 53,08 € 2
TS01-15-1000 111,55 € 2
TS01-20-0500 54,32 € 2
TS01-20-1000 108,62 € 1
TS01-25-0500 64,66 € 1
TS01-25-1000 129,34 € 2
TS01-30-0500 78,82 € 1
TS01-30-1000 157,64 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Accessoire de serrage manuel
Type : Serrage manuel T
Pour glissière Drylin TS-01-15 à TS-01-30

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| TS01-15-0500| TS01-15-1000| TS01-20-0500| TS01-20-1000| TS01-25-0500| TS01-25-1000| TS01-30-0500| TS01-30-1000
TS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/TS01_TW01.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.