l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Engrenages à denture droite
Engrenages droits
Engrenage droit acier
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Engrenage droit acier
- Matière Acier 20NCD2
- Module 0,70
Description et Caractéristiques du produit
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min
Option
- Nombre de dents différent jusqu’à 198
Caractéristiques complètes
A partir de
28,95 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-12%
-25 %
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
Z Dents
ØP Primitif
ØD Extérieur
ØM Moyeu
ØA Alésage
Masse (kg)
Multiple de
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
G0.7-15
15
10,5
11,9
11,9
5
0,009
3
28,95 €
2
G0.7-175
175
122,5
123,9
25
12
0,566
111,74 €
1
G0.7-18
18
12,6
14
12
5
0,011
3
31,22 €
1
G0.7-20
20
14
15,4
12
5
0,012
3
31,88 €
1
G0.7-24
24
16,8
18,2
12
5
0,015
3
33,15 €
1
G0.7-26
26
18,2
19,6
12
5
0,017
3
33,90 €
1
G0.7-28
28
19,6
21
12
5
0,019
3
34,34 €
1
G0.7-30
30
21
22,4
12
5
0,021
3
34,90 €
1
G0.7-35
35
24,5
25,9
16
6
0,031
3
35,20 €
1
G0.7-40
40
28
29,4
16
6
0,038
3
35,60 €
1
G0.7-42
42
29,4
30,8
16
6
0,040
3
35,79 €
1
G0.7-48
48
33,6
35
16
6
0,050
3
36,48 €
1
G0.7-50
50
35
36,4
16
6
0,053
3
36,87 €
1
G0.7-60
60
42
43,4
16
6
0,073
2
38,46 €
1
G0.7-70
70
49
50,4
16
8
0,094
2
40,05 €
1
G0.7-76
76
53,2
54,6
16
8
0,109
2
42,17 €
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
| G0.7-15| G0.7-175| G0.7-18| G0.7-20| G0.7-24| G0.7-26| G0.7-28| G0.7-30| G0.7-35| G0.7-40| G0.7-42| G0.7-48| G0.7-50| G0.7-60| G0.7-70| G0.7-76
PG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/G0.7.pdf