l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Cartérisation
Chapes
Chape série longue
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Chape série longue
- Matière Longue acier
Description et Caractéristiques du produit
Chape de tringlerie
- Chape de tringlerie
- Acier demi-dur 9S Mn Pb28
R = 500N/mm2
- Selon DIN 71752
- Vendu par multiple, nous contacter
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
2,20 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
+100
+250
Rem.
Prix
-10%
-20 %
-30%
-40%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
A
Multiple de
ØF (H9)
J
B
E(B13)
C
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CLL-10
M10 x 1,50
5
10
60
72
10
40
5,72 €
2
CLL-12
M12 x 1,75
5
12
72
86
12
48
9,27 €
2
CLL-5
M5 x 0,80
5
5
30
36
5
20
2,20 €
2
CLL-6
M6 x 1,00
5
6
36
43
6
24
2,35 €
2
CLL-8
M8 x 1,25
5
8
48
58
8
32
3,40 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Tourillon série longue
Produit : Acier - série longue
Chape série courte
Matière : Courte acier
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
| CLL-10| CLL-12| CLL-5| CLL-6| CLL-8
CLL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CLLCLLP.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechChapeEtTourillon.pdf