Renvoi d'angle

- Couple de sortie (Nm) de 26 à 70 Nm
- Type en T
- Vitesse Maxi 3000t/min


- L’arbre traversant offre les deux sens de rotation en sortie

- Rapports de 1:1 à 2:1

- Jeu en sortie < ou = 45’ (0,75°)

- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min

- Matières :

Boîtier : aluminium anodisé

Entrée : acier trempé

Sortie : acier non trempé

- Masse : 4,75 kg

- Rainure de clavette selon DIN 6885

- Graissé à vie : Shell Gadus S2 V220AD 2


Option

- Modifications selon vos spécifications
A partir de 1 266,20 € HT
Remise
Qté +1  +2 +4 
Rem.Prix -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BLHT60-1 1 266,20 € 2
BLHT60-2 1 266,20 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à renvoi d'angle en L ou T
Couple de sortie (Nm) : Jusqu'à 87,3 Nm
Arbre : Ø19
Réducteur à renvoi d'angle en L ou T
Couple de sortie (Nm) : Jusqu'à 75,7 Nm
Arbre : creux Ø19
Réducteur à renvoi d'angle en L ou T
Couple de sortie (Nm) : Jusqu'à 53,1 Nm
Arbre : Ø20

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BLHT60-1| BLHT60-2
BLHT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BLHT60.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechBLH.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechReducteurs.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.