l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Réducteurs à roues et vis sans fin
Arbre de sortie inox
Arbre de sortie inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Arbre de sortie inox
- Type Arbre double pour réducteurs P
Description et Caractéristiques du produit
- Complément idéal pour créer un
arbre de sortie sur les réducteurs P et PF
Composition
- Kit arbre double P-DX : arbre en Inox 303, 3 clavettes et 2 circlips
Accessoires
- Réducteurs P
Caractéristiques complètes
A partir de
63,62 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
+6
Rem.
Prix
-10%
-15 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD
O/L
M
P
X
L
K
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
P20-DX
6
73,6
22
23,60
1,50
25
K2 x 22
63,62 €
1
P30-DX
8
93,80
28
29,80
5,45
32
K2 x 22
69,17 €
1
P40-DX
10
114,20
32
34,20
9,90
40
K3 x 20
79,20 €
2
P45-DX
12
130,20
38
40,20
4,00
45
K4 x 25
86,55 €
2
P55-DX
15
148,20
46
48,20
9,90
50
K5 x 30
94,30 €
2
P60-DX
20
176,60
54
56,60
4,50
60
K6 x 32
109,66 €
1
P70-DX
25
202,50
60
62,60
4,50
70
K8 x 40
125,00 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 3,75 Nm
Entrée : arbre
Type : P
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 3,75 Nm
Entrée : flasque
Type : PF
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
| P20-DX| P30-DX| P40-DX| P45-DX| P55-DX| P60-DX| P70-DX
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PX.pdf