l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Réducteurs à roues et vis sans fin
Arbre de sortie inox
Arbre de sortie inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Arbre de sortie inox
- Type Arbre simple pour réducteurs P
Description et Caractéristiques du produit
- Complément idéal pour créer un
arbre de sortie sur les réducteurs P et PF
Composition
- Kit arbre simple P-X : arbre en Inox 303, 2 clavettes et 2 circlips
Accessoires
- Réducteurs P
Caractéristiques complètes
A partir de
48,31 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
+6
Rem.
Prix
-10%
-15 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD (h8)
O/L
M
P
X
L
K
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
P20-X
6
50,80
22
23,60
3,00
25
K2 x 22
48,31 €
2
P30-X
8
63,90
28
29,80
3,00
32
K2 x 22
56,78 €
2
P40-X
10
76,60
32
34,20
3,50
40
K3 x 20
63,82 €
2
P45-X
12
88,10
38
40,20
4,00
45
K4 x 25
68,56 €
1
P55-X
15
101,10
46
48,20
4,00
50
K5 x 30
75,93 €
1
P60-X
20
119,80
54
56,60
4,50
60
K6 x 32
89,27 €
1
P70-X
25
135,80
60
62,60
4,50
70
K8 x 40
102,58 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 3,75 Nm
Entrée : arbre
Type : P
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 3,75 Nm
Entrée : flasque
Type : PF
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
| P20-X| P30-X| P40-X| P45-X| P55-X| P60-X| P70-X
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PX.pdf