Accueil SHOP Transmissions de puissance Accouplement (transmission)Accouplements élastiquesAccouplement élastique Rotex®

Accouplement élastique Rotex®

- Matière Aluminium


- Sans entretien

- Constitué de 3 pièces

- Angle de torsion maxi 5°

- Matières :

Moyeu :

aluminium, acier ou fonte

Anneau :

polyuréthane 92 shore A

- T° d’utilisation : -40°C à +100°C

- Alésage tolérance H7 et

rainure selon DIN 6885/1-JS9

- Montage par emboîtement axial

- Préalésage non tolérancé


Options

- Modifications d’alésages avec supplément

(tolérance H7 et rainure selon DIN 6885/1-JS3)


Info

- Livré non assemblé
A partir de 39,24 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 +25 
Rem.Prix -6% -12 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
RTE-A-14 48,64 €
RTE-A-14 14/14 71,78 €
RTE-A-19 39,24 €
RTE-A-19 14/14 83,51 €
RTE-A-19 14/15 83,51 €
RTE-A-19 14/19 83,51 €
RTE-A-19 19/19 83,52 €
RTE-A-24 48,84 €
RTE-A-24 15/15 106,10 €
RTE-A-24 15/16 106,10 €
RTE-A-24 15/19 106,10 €
RTE-A-24 15/24 106,10 €
RTE-A-24 19/19 106,10 €
RTE-A-28 71,05 €
RTE-A-28 20/20 138,57 €
RTE-A-28 20/22 138,57 €
RTE-A-28 20/25 130,85 €
RTE-A-28 25/19 130,85 €
RTE-A-28 25/25 138,57 €
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Accouplement élastique aluminium série éco.
Matière : Aluminium
Série : économique
Accouplement sans jeu Rotex® GS
Couple : de 0,5 a 190Nm
Fixation : Avec mâchoire de serrage
Clavette rectangulaire
Matière : Acier
Forme : rectangulaire DIN 6885

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| RTE-A-14| RTE-A-14 14/14| RTE-A-19| RTE-A-19 14/14| RTE-A-19 14/15| RTE-A-19 14/19| RTE-A-19 19/19| RTE-A-24| RTE-A-24 15/15| RTE-A-24 15/16| RTE-A-24 15/19| RTE-A-24 15/24| RTE-A-24 19/19| RTE-A-28| RTE-A-28 20/20| RTE-A-28 20/22| RTE-A-28 20/25| RTE-A-28 25/19| RTE-A-28 25/25
RTE
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RTE.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.