l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Vis à 6 pans creux
Vis à tête bombée
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Vis à tête bombée
ISO7380
- Matière Inox A2
Description et Caractéristiques du produit
- Selon ISO 7380
- Matière :
Inox 302/304-A2
- 6 pans creux
- Conditionnée par lot
Caractéristiques complètes
A partir de
20,46 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Filetage ØM
longueur L
Pas
D
K
s
Qté par lot
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
BHC4-10/SS/B
M4
10
0,70
7,60
2,20
2,5
500
33,55 €
2
BHC4-12/SS/B
M4
12
0,70
7,60
2,20
2,5
500
31,76 €
2
BHC4-16/SS/B
M4
16
0,70
7,60
2,20
2,5
500
20,46 €
1
BHC4-8/SS/B
M4
8
0,70
7,60
2,20
2,5
500
26,95 €
2
BHC5-10/SS/B
M5
10
0,80
9,50
2,75
3,0
500
21,85 €
2
BHC5-12/SS/B
M5
12
0,80
9,50
2,75
3,0
500
30,36 €
1
BHC5-16/SS/B
M5
16
0,80
9,50
2,75
3,0
500
33,14 €
1
BHC5-20/SS/B
M5
20
0,80
9,50
2,75
3,0
500
36,25 €
2
BHC6-12/SS/B
M6
12
1,00
10,50
3,30
4,0
500
33,66 €
2
BHC6-16/SS/B
M6
16
1,00
10,50
3,30
4,0
500
40,26 €
1
BHC6-20/SS/B
M6
20
1,00
10,50
3,30
4,0
500
46,67 €
2
BHC6-25/SS/B
M6
25
1,00
10,50
3,30
4,0
500
65,72 €
1
BHC8-16/SS/B
M8
16
1,25
14,00
4,40
5,0
200
36,30 €
2
BHC8-20/SS/B
M8
20
1,25
14,00
4,40
5,0
200
34,70 €
2
BHC8-25/SS/B
M8
25
1,25
14,00
4,40
5,0
200
49,11 €
1
BHC8-30/SS/B
M8
30
1,25
14,00
4,40
5,0
200
55,27 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ecrou 6 pans DIN934
Matière : Inox A2
Plaque de liaison pour profilé aluminium
Type : Connexion à angle droit
Plaque de liaison pour profilé aluminium
Type : Connexion à angle droit
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
| BHC4-10/SS/B| BHC4-12/SS/B| BHC4-16/SS/B| BHC4-8/SS/B| BHC5-10/SS/B| BHC5-12/SS/B| BHC5-16/SS/B| BHC5-20/SS/B| BHC6-12/SS/B| BHC6-16/SS/B| BHC6-20/SS/B| BHC6-25/SS/B| BHC8-16/SS/B| BHC8-20/SS/B| BHC8-25/SS/B| BHC8-30/SS/B
BHC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BHC.pdf